Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 von 5 Sternen3.9(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Rundum laminiert
  • Zentralfeststeller und Lenkrollen
  • Eine Schubladeneinheit, die perfekt unter einen Schreibtisch passt

    Schubladenblock mit grauen Aluminiumgriffen, Zentralarretierung und vier Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller.
Spezifikation
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)27.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrawer units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit