Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT

    Office chair BELMONT

    4.2 von 5 Sternen4.2(20 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Entwickelt für aktive Menschen
    • Folgt den Bewegungen des Körpers
    • Bezogen mit exklusivem Wollstoff

      Exklusiver Bürostuhl für einen aktiven Arbeitstag. Der Stuhl passt sich Ihren Körperbewegungen an und folgt ihnen, ohne Abstriche bei Halt und Komfort zu machen. Mit hochwertigem Wollstoff bezogen und mit Armlehnen ausgestattet, die sich in Breite, Höhe und Tiefe verstellen lassen.
    Spezifikation
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOffice-chair-BELMONT
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)515
    • Tiefe (mm)640
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit