Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Google-Übersetzung,
    • Zertifiziert nach SS 3492
    • Tastensperre oder Codesperre
    • Kann als Waffenschrank verwendet werden

      Robuster Sicherheitsschrank zur sicheren Aufbewahrung. Kommt mit beweglichen Regalen, so dass Sie eine flexible Aufbewahrungslösung schaffen können. Wählen Sie zwischen einem Hochsicherheits-Schlüsselschloss und einem elektronischen Codeschloss. Innenausstattung zur Aufnahme von Waffen/Jagdausrüstung kann separat erworben werden
    Spezifikation
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurity-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)152
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafes and security cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit