Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 von 5 Sternen3.3(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Strapazierfähiger Stoff
    • Freitragender Rahmen
    • Extra breiter Sitz

    Stapelbarer Konferenzstuhl mit einem Gestell, das Sie sanft in Ihrem Sitz schaukeln lässt, aber stabil bleibt. Dank seiner extra breiten Sitzfläche und Armlehnen, die den Oberkörper stützen, bietet der Stuhl auch bei längeren Besprechungen ein angenehmes Sitzen. Mit schwer entflammbarem Stoff bezogen

    Spezifikation
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSimcoe-Conference-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)9.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit