Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Archiviert

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 von 5 Sternen3.7(14 Bewertungen)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Spezifikation
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit