Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light

    Outdoor LED Area Post Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Außenleuchte 11403 von Alcon Lighting bietet eine hohe Lichtausbeute und energieeffiziente Beleuchtung für Straßen, Flächen und Außenanlagen in Gewerbe-, Industrie- und öffentlichen Bereichen. Mit ihrem schlanken, architektonisch anmutenden Gehäuse in Dunkelbronze oder Weiß fügt sich die Leuchte harmonisch in Plätze, Parkplätze und öffentliche Außenbereiche ein und gewährleistet dank fortschrittlichem Wärmemanagement langfristige Zuverlässigkeit. Die mittlere Leuchte ist mit 100 bis 180 Watt, die große mit 300 W und 400 W erhältlich. Beide Modelle verfügen über vor Ort einstellbare Leistungsstufen (100 %, 80 %, 60 %, 40 %) und wählbare Farbtemperaturen (3000 K, 4000 K, 5000 K). Die universelle Kompatibilität mit Fotozellen und Sensoren ermöglicht adaptive Steuerungen, während die Dark-Sky-Konformität die Sichtbarkeit verbessert, ohne den Himmel aufzuhellen.
    Spezifikation
    • Construction: Die-cast aluminum

      Finish: Black, white, dark bronze

      Mounting: Fixed pole, adjustable pole, slipfitter, wall, yoke

      Mounting accessories: 4" round or square pole, 5" round or square pole, adjustable pole bracket, yoke pole bracket, round or square wall bracket

      Configurations: Single (standard), double 90º, double 120º, double 180º, triple 90º, triple 120º, quad 90º

      Optics: Type 3 (standard), Type 3, Type 4, Type 5

      Color temperature (CCT): Field-adjustable 3000K/4000K/5000K

      CRI: 70+

      Voltage: Universal 120-277 VAC or 347-480 VAC input voltage

      Driver: 0-10V dimming down to 10%

      Power adjustable: 100%, 80%, 60%, 40%.

      Power factor: ≥90%

      Operating temperature: -40˚F to 113˚F

      Optional features: External glare shield, external glare full visor, PIR sensor, 120-2777V PIR sensor, microwave sensor, NEMA photocell, lens glare shield

      Life: 100,000 Hours

      Listings: UL wet location listed, DLC Premium

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (Labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer11403-area-post-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeArea Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung