Die verstellbare Wandleuchte 11703 von Alcon Lighting bietet eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung für Kunst-, Schilder- und Bilderbeleuchtung in gewerblichen und privaten Innenräumen. Die hochwertige Wandleuchte verfügt über ein robustes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit mattierter Linse und ist um 360° schwenkbar für eine optimale Ausrichtung. Mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 für präzise Farbwiedergabe ist die Leuchte in verschiedenen Längen und Armgrößen erhältlich und eignet sich somit für eine Vielzahl von Displays. Mehrere Leuchten können miteinander verbunden werden (Stromversorgung alle 7,3 m). Die LED-Wandleuchte arbeitet mit 24 V und bietet verschiedene Treiberoptionen, darunter 120–277 V TRIAC, ELV, MLV und 0–10 V Dimmung. Die in den USA gefertigte Architektur-Wandleuchte vereint Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für Galerien, Beschilderungen und die Innenbeleuchtung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |