Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System

    Linear LED Pendant Lighting System

    Google-Übersetzung,

    Die lineare LED-Pendelleuchte 12100-22-P von Alcon Lighting bietet vielseitige Beleuchtungslösungen für Büros, Einzelhandel, Museen, Hotels und Restaurants. Das schlanke Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium ist in Standardlängen von 0,6 bis 2,4 Metern oder in durchgehenden Längen bis zu 12 Metern bei 120 V und 30 Metern bei 277 V erhältlich. Das System ist für die Innenbeleuchtung konzipiert und bietet verschiedene Optionen: einen mattierten Diffusor, eine Lamellenlinse oder eine vertiefte Linse, um Blendung zu minimieren und die Lichtverteilung individuell anzupassen. Jedes Modell verfügt über eine dreistufige Wattwahl (5 W/7,5 W/10 W), eine dreistufige Farbtemperaturregelung (3000 K, 3500 K, 4000 K) und einen 7-stufigen DIP-Schalter zur Ausrichtung des Lichts. Die Pendelleuchte unterstützt 0-10-V-Dimmung bis 10 % und kann mit einer 8-W- oder 25-W-Notstromversorgung für 90 Minuten Betrieb ausgestattet werden. Die verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten – darunter Z-, L-, Y-, V- und Kreuzverbinder – ermöglichen dreidimensionale Layouts und schaffen so dynamische, abgehängte Beleuchtungsmuster für gewerbliche, Büro- und Hotelräume.

    Spezifikation
    • Construction: Extruded aluminum housing with powder coat finish

      Finish: White, black

      Design: For shapes other than single and continuous runs, the fixture will include pre-fabricated, non-illuminated corners

      Shape: Single run (2'-8'), continuous run, rectangle, square, hexagon, Z, L, V, Y, cross, curved, 3D linear

      Mounting: 5' or 12' adjustable aircraft cable

      Lens: Flat, louver, regressed, wall wash flat

      Wattage: Field-selectable 50/75/100%

      Driver: 0-10V dims (100%–10%)

      Emergency battery: Internal or external 90 min. with test switch

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Light distribution: 7 options via DIP selection switch

      Voltage: 110-277V

      CRI: 80+

      Optional features: 8W internal or external emergency battery, 25W external emergency battery, occupancy sensor

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (Labor not included)

      Listings: cULus listed for damp locations

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12100-22-p-pendant-lighting-system
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht