Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light

    Linear Pendant LED Light

    Google-Übersetzung,

    Die lineare LED-Pendelleuchte 12100-40-P von Alcon Lighting bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten für Büros, Klassenzimmer, Museen, Einzelhandelsflächen, Hotels und Restaurants. Das Standardmodell erzeugt direktes Downlight und indirektes Uplight durch eine 10 cm große, mattierte und blendfreie Linse. Die Farbtemperatur ist von 2700 K bis 5000 K wählbar, optional ist eine einstellbare Weißabstimmung möglich. Das RGBW-Modell bietet zusätzlich dynamische Farbwechselfunktionen, die per iOS/Android-App, 4-Zonen-Funkfernbedienung und DMX-Wandsteuerung bedient werden können. Die Lichtleistung beträgt bis zu 2250 Lumen pro 1,2 m Abschnitt. Die Wandfluter-Funktion sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung vertikaler Flächen, optional kann Uplighting für eine verstärkte architektonische Wirkung eingesetzt werden. Die Leuchten sind in Längen von 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm und 240 cm erhältlich und können für nahtlose Lichtreihen in Reihe geschaltet oder in rechteckigen, quadratischen, T-, U- und X-förmigen Anordnungen mit vollständig beleuchteten Ecken für geometrische Layouts angeordnet werden. Die aus 22-Gauge-Formstahl gefertigte lineare Pendelleuchte vereint Leistung, Langlebigkeit und Designflexibilität für Anwendungen in der Innenbeleuchtung.

    Spezifikation
    • Construction: Die-formed and welded 22-gauge cold-rolled steel with premium painted finish

      Continuous run: Tandem mount for continuous run application

      Mounting: 4', 8' or custom adjustable aircraft cable lengths up to 30'; 2', 4' or custom stem lengths up to 8'

      Indirect pendant mounting: For the most effective indirect lighting result, mount at no less than 18” from the ceiling

      Custom design: Offered with pre-fabricated and fully illuminated corners

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square, cross, T, U, 90º angle, 135º angle, custom

      Lens: Glare-free frosted acrylic flat snap-in lens for even distribution

      Voltage: 50/60 Hz Constant current 0-10V @ 120-277V, TRIAC & ELV @ 120V, RGBW Tunable White @ 120-277V

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, tunable white (2700K-5000K, wired), tunable white (2000K-6500K, wired), tunable white (3000K-6500K, wireless), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K)

      Dimming (static CCT): 0-10V, TRIAC (Forward-phase), ELV (Reverse-phase)

      RGBW App: Light Mesh Bluetooth App for iOS and Android

      Optional features: 8W-25W emergency battery, occupancy & daylight harvesting sensor, daylight dimming photo sensor, separate uplight/downlight dimming control, RGBW handheld remote

      Life: +60,000 Reported L70 Hours @ 55°C

      Operating temperature: -4°F (-20°C) ~ 122°F (50°C).

      Warranty: 5 years (static CCT) and 2 years (RGBW & Tunable White) carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Listed, UL listed for damp location, DLC listed (Excludes RGBW), ADA compliant (Less than 4” off wall), BAA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12100-40-p-linear-pendant-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht