Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LITELINE TRACK KIT
Liteline

LITELINE TRACK KIT

Google-Übersetzung,

Schienenbausätze sind eine Komplettlösung für verschiedene Schienenanwendungen und enthalten alle Komponenten für eine schnelle Installation. Die Schienenbausätze umfassen die stranggepresste Aluminiumschiene, Delta-Schienenköpfe mit CCT-Umschalter und eine Schienenmitteleinspeisung.

Spezifikation
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 38°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 5000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 1010

    Lumens per Watt Up to 84

    Power Factor ≥0.97

    Primary Voltage 120

    Projected Life 50,000 hrs

    Rotation 358°

    Tilt 90°

    TM-30 Annex E P2V-/F2

    Warranty 5 Years

    Wattage 12W

Technische Spezifikation
  • Referenznummerliteline-track-kit
  • ProduktfamilieTrack
  • ProduktgruppeLITELINE TRACK KIT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit