Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light

    Rotatable LED Linear Tube Wall Light

    Google-Übersetzung,
    Die drehbare LED-Wandleuchte 12100-R2-W von Alcon Lighting (6,35 cm Durchmesser) bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten für Büros, Galerien, Studios, Gastronomiebetriebe und moderne Wohnräume. Dank des um 350° verstellbaren Aluminiumprofils lässt sich das Licht präzise in 45°-, 90°-, 135°- oder 180°-Schritten mit dem mitgelieferten Werkzeug ausrichten. Die LED-Leuchte mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI) liefert bis zu 11.600 Lumen pro 2,44 m langer Leuchte und bietet statisches Weißlicht sowie RGBW-Farbwechseloptionen, die per Bluetooth-App oder Funkfernbedienung gesteuert werden können. Die mattierte Acrylglaslinse sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung und eignet sich ideal für die Beleuchtung von Wandbildern und Galerien. Die Leuchte ist in Längen von 0,61 m, 0,91 m, 1,22 m und 2,44 m erhältlich und unterstützt 0-10V-, TRIAC- und ELV-Dimmung. Optional sind eine Notstromversorgung und Energiesparsensoren für erweiterte Funktionen verfügbar. Diese in den USA gefertigte LED-Röhrenwandleuchte in Architekturqualität vereint Präzision, Flexibilität und Leistung für gewerbliche und private Kunstbeleuchtungsanwendungen.
    Spezifikation
    • Construction: Aluminum channel

      Finish: Matte white, matte black, matte silver, white anti-microbial coating, custom RAL

      Arm length: 5", 12", custom (max 24")

      Lens: Glare-free snap-in acrylic

      Light direction: Field-adjustable with included tool – direct downlight, 45º, 90º, 135º, 180º (uplight)

      Voltage: 50/60 Hz constant current 0-10V @120-277V, TRIAC & ELV @ 120V

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, CCT tuning (2000K-6500K), CCT tuning (2700K-5000K), CCT tuning (2700K-6200K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K)

      Dimming (static CCT): 0-10V, TRIAC (Forward-phase), ELV (reverse-phase)

      CCT tuning controls: Wireless wall remote, dual wall switch

      RGBW controls: iOS/Android Bluetooth app, 4-zone RF remote, DMX wall control

      Optional features: 10W emergency battery backup, occupancy & daylight harvesting sensor, daylight dimming sensor, remote hold for RGBW RF remote

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      CRI: 80+, 90+

      Operating temperature: -4°F (-20°C) to 122°F (50°C)

      Life: 60,000 Hours L70

      Warranty: 5 years (static CCT) and 2 years (RGBW) carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, Assembled in USA, TAA compliant optional, BAA compliant optional

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12100-r2-w-linear-tube-wall-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeWall Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten