Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light

    Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light

    Google-Übersetzung,
    Die flexible LED-Lichtleiste 12102-SS von Alcon Lighting ist speziell für feuchte und heiße Umgebungen wie Saunen, Dampfbäder und Spas entwickelt. Die nach IP67 zertifizierte LED-Lichtleiste verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit einer leistungsstarken Acrylglaslinse für Langlebigkeit und optimale Wärmeableitung. Die 24-V-LED-Leiste liefert 150 Lumen pro Fuß bei 3 Watt und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 88. Die maximale Länge beträgt 32 Fuß (ca. 9,75 m) in einem Stück. Dank ihrer Flexibilität lässt sie sich problemlos um enge Kurven biegen und eignet sich daher ideal für vielseitige Voutenbeleuchtung und architektonische Details. Ein dimmbarer 4-in-1-Fernbedienungstreiber (TRIAC, ELV, MLV, 0-10 V) gewährleistet Kompatibilität mit verschiedenen Steuerungsoptionen und macht die Sauna-Lichtleiste zur idealen Wahl für Wellness- und Gastronomiebetriebe.
    Spezifikation
    • Construction: Housing and electrical compartments made from die-cast aluminum

      Mounting channels: 2" aluminum, 39" aluminum, 39" plastic, 39" recessed profile, 39" flexible profile (white or black)

      Max run length: 32 ft.

      Lens: High-performance acrylic optic securely attached to internal heat sink for maximum thermal dissipation

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V LED Driver

      Remote driver: Dimmable 4-in-1 Triac, ELV, MLV and 0-10V

      Wattage: 3 W/ft

      Lumens: 150 lm/ft

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow

      CRI: 88+

      Life: 50,000 hours

      Operating temperature: -4ºF to 194ºF (-20ºC to 90ºC)

      Listings: cULus listed, DLC listed, Suitable for wet location, IP67 Rated

      Warranty: 5 years carefree parts & components (labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12102-ss-strip-cove-sauna-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeCove Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit