Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LED-Leiste
EAE Group

EAE Lighting - LED-Leiste

Die LEDBAR SLIM14-60 ist eine ausgezeichnete Wahl für dekorative Beleuchtungsanwendungen und wird mit 60 LEDs pro Meter hergestellt. Sie bietet verschiedene Farbtemperaturoptionen, wie zum Beispiel warmes Licht (2700 K) oder kühleres Licht (6500 K).
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

    Optik: Opal-Diffusor

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 24 V DC

    Leistungsaufnahme: 4 W (30 cm) / 6 W (40 cm) / 7 W (50 cm) / 9 W (60 cm) / 10 W (70 cm) / 12 W (80 cm) / 13 W (90 cm) / 14 W (100 cm) / 16 W (110 cm) / 17 W (120 cm) / 19 W (130 cm) / 20 W (140 cm) / 22 W (150 cm)

    Quelle Licht: SMD-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarbe: eloxiert

    Montageart: Voutenbeleuchtung / Aufbaumontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerledbar
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeCove Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika