Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip

    Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip

    Google-Übersetzung,
    Der schlanke, flexible LED-Lichtstreifen 14145 von Alcon Lighting für den Innen- und Außenbereich bietet hohe Lichtausbeute für Gewerbe, Gastronomie, Einzelhandel und Wohngebäude. Der nach IP65 zertifizierte Lichtstreifen liefert bis zu 140 Lumen pro Fuß (ca. 30 cm) in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K, 4000 K oder Blau und lässt sich nahtlos an horizontalen Flächen verlegen – für Längen bis zu 32 Fuß (ca. 9,75 m). Dank des Silikongehäuses und der werkseitig abgedichteten Steckverbinder ist das System sowohl im Innen- als auch im Außenbereich langlebig. Der LED-Lichtstreifen ist kompatibel mit MLV-, ELV-, 0-10-V- und TRIAC-Dimmung und ermöglicht so eine vielseitige und präzise Steuerung für architektonische Akzentbeleuchtung.
    Spezifikation
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Cuttable: Every 3.94”

      Mounting channels: 2" aluminum, 39" aluminum, 39" flexible aluminum, 39" plastic, 39" flexible profile (white or black)

      Voltage: 24V DC Constant Voltage

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC

      Power consumption: 4.4 W/ft

      Lumens: 140 lm/ft

      Beam angle: 160°

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, Blue

      CRI: 88+

      Operating temperature: -40ºF (-40°C) to 131ºF (55°C)

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: UL Listed, IP65

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14145-flexible-strip-light
    • ProduktfamilieIndoor-Outdoor Lighting
    • ProduktgruppePerimeter Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit