Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Ringpendelleuchte 12272-RGBW von Alcon Lighting bietet RGBW-Farbwechselbeleuchtung für gewerbliche und gastronomische Innenräume. Erhältlich mit ein, zwei, drei, vier oder fünf Ebenen, besteht die Leuchte aus stranggepressten Aluminiumringen mit hochtransparenten Acryllinsen, die eine Farbwiedergabe (CRI) von über 80 gewährleisten. Die RGBW-Steuerung ist per Smartphone- oder Sprach-App, Fernbedienung oder Wandschalter möglich. Jedes Modell ist standardmäßig mit einem runden Treiber und RGBW+4K ausgestattet; eine Notbeleuchtung per Fernbedienung ist optional erhältlich. Für optimale Farbkonsistenz wird die Serie mit der S-Serie am besten kombiniert. Das Aufhängungssystem umfasst ein standardmäßiges 1,5 m langes Stahlseil; Verlängerungssets für hohe Decken sind verfügbar. Dadurch eignet sich diese Leuchte ideal für Hotels, Restaurants, Einzelhandelsflächen und Büros.
    Spezifikation
    • Construction: Seamless aluminum frame

      Finish: While, black, silver, oil rubbed bronze, orange, yellow, fire engine red, platinum, rose gold, Spanish gold

      Mounting: 5' to 20' adjustable aircraft cable

      Lens: High transmittance acrylic

      Voltage: 100-277V

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K, CCT tuning (3000K-4000K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K) – for optimal color control consistency, this product works best within Series S

      Beam angle: 120°

      Lumens: 85 lm/W

      Power factor: >0.97

      CRI: 80+

      Dimming (static CCT): 0-10V dimmable

      RGBW/CCT controls: DMX, ZigBee control

      Optional features: CCT tuning wall control, RGBW wall control, RGBW/CCT handheld remote, 5W/10W/17W remote emergency battery backup

      Life: 100,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, FCC listed, RoHS compliant, Dry location.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12272-rgbw-ring-chandelier
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter