Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier

    Color Alegria Chandelier

    Google-Übersetzung,

    Der Color Alegria Kronleuchter ist eine markante Leuchte, die hochwertiges geometrisches Design mit individuellen Farboptionen kombiniert. Gefertigt aus massiven Messingkomponenten und leuchtenden, dicken Aluminiumschirmen erzeugt er einen dynamischen Wirbel aus Farbe und Licht.

    Seine runde Form passt sowohl zu runden als auch zu quadratischen Tischen, während sein vom Mid-Century-Modern-Stil inspiriertes Design ihn zu einem perfekten Statement-Stück macht. Der Color Alegria Kronleuchter eignet sich perfekt für gehobene Wohn- und Geschäftsräume und verleiht Esszimmern, Lounges und Eingangsbereichen einen kühnen Stil und eine faszinierende Beleuchtung.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Width: 30", Fixture Height: 11", Dome: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 51000) = 13" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 51000F) = 13". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-alegria-chandelier-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31
    • Breite (Inches)30
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit