Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32

    Color Crown Chandelier 32

    Google-Übersetzung,

    Der Color Crown Globe Chandelier 32" wurde für eine beeindruckende Wirkung aus jedem Winkel konzipiert und ordnet seine Kugeln in einer präzisen kreisförmigen Anordnung an, um eine ausgewogene, moderne Geometrie zu erzielen. Das sternförmige Armmuster dieser Leuchte bringt ihren vom Mid-Century Modern inspirierten Stil mit einem für Dutton Brown typischen Twist zum Ausdruck und verleiht optische Tiefe.

    Dieser farbintensive Kronleuchter aus CNC-gefrästen Aluminiumkomponenten passt sowohl zu runden als auch zu quadratischen Tischen. Er eignet sich als auffällige Beleuchtung im Esszimmer, kombiniert mit modernen Kunstwerken in Hotellobbys oder harmoniert mit verschiedenen Wohn- und Geschäftsräumen.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Diameter: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31000) = 19" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-crown-chandelier-32-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31
    • Breite (Inches)32
    • Tiefe (Inches)32
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA