Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip

    RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip

    Google-Übersetzung,
    Die farbwechselnde LED-Sockelleiste 15244-RGBW von Alcon Lighting bietet individuell anpassbare RGBW-Umrandungsbeleuchtung für Gewerbe-, Gastronomie- und Wohnräume. Die Serie umfasst gerade und abgewinkelte Modelle, die bündig in die Trockenbauwand eingelassen werden und so eine gleichmäßige Ausleuchtung der Böden gewährleisten. Jede Aluminiumleiste verfügt über eine mattierte Linse mit einem Abstrahlwinkel von 120° und emittiert 250 Lumen pro Fuß. Die Leisten sind vor Ort auf individuelle Längen zuschneidbar oder können zu durchgehenden Streifen verbunden werden. Die RGBW-Farbsteuerung erfolgt per iOS-/Android-App, Funkfernbedienung oder DMX-Wandschalter. Die Serie ist ideal für Bars, Restaurants, Einzelhandel und moderne Interieurs und vereint flexible Installationsmöglichkeiten mit lebendigen, dynamischen Lichteffekten.
    Spezifikation
    • Construction: Durable military grade aluminum

      Toe-kick design: Angled, straight

      LED driver: Remote non-dimming transformer provided; home run required every 16'

      Shape: Single run, continuous run, 90º, rectangle

      Mounting: Installs to fit flush onto drywall surface

      Finish: Matte white, silver, black, bronze, raw aluminum

      Lens: Frosted

      Dimensions: 0.63” width x 4.78” height

      Voltage: 24V LED fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver required for every 24' run.

      Wattage: 3 W/ft

      Beam spread: 120°

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, RGB+W (2700K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K), RGB+W (5000K)

      Dimming (static CCT): 4in1 series compatible with most TRIAC, ELV, MLV and 0-10V dimmers

      CRI: 95+

      Optional features: Mobile app+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall+WiFi

      Operating temperature: -40°F(-40°C) to 140°F(+60°C)

      Life: 50,000

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Title 24/JA8, Assembled in the USA, indoor LED strip (IP54), outdoor LED strip (IP65)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15244-baseboard-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit