Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
491_Biplane 240x105 high table
Alias

491_Biplane 240x105 high table

Google-Übersetzung,
Rechteckiger Stehtisch mit Struktur bestehend aus 4 Beinen aus Aluminium-Druckguss mit lackierten Oberflächen, die durch ein Regal verbunden sind. Platte und Ablage aus emailliertem, kratzfestem MDF, Dicke 22 mm. Ein starkes Gespür für Form und Komposition hat eine Kollektion von Tischen zum Leben erweckt, die sich durch große Flexibilität in Bezug auf Form, Größe und Einsatzbereich auszeichnet. Dem Projekt liegt die Idee zugrunde, ein breites und differenziertes Gestaltungsspektrum zu schaffen. Die Beine aus Aluminiumdruckguss sind sowohl an einer zentralen Basis als auch an der Tischplatte befestigt und bilden eine solide Struktur. Die Anzahl der Beine kann je nach Abmessungen der Tischplatte variieren, die in verschiedenen Formen und Ausführungen erhältlich ist.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer491-Biplane-240x105-high
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeBiplane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice tables
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika