Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

HIGHFRAME 417

Unique ref.: highframe_417
Marke: Alias Design
Produkt Familie: Furniture
Produkt Gruppe: Chair
Breite (mm): 51
Höhe (mm): 82
Tiefe (mm): 56
Publishing Datum: 2012-05-04
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
Stapelbarer Armlehnstuhl mit Gestell aus fließgepresstem Aluminium und Aluminiumdruckgusselementen, Sitz und Rückenlehne aus feuerhemmendem PVC-beschichtetem Polyesternetzgewebe oder aus Leder Pelle Frau® oder aus Kvadrat® Stoff.


Material 1: PVC
Material 2: Aluminium
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 8

BIMobject Kategorie: Möbel - Stühle, Hocker und Bänke
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Furniture
Uniclass 2.0 Code: PR-31-12
Uniclass 2.0 Beschreibung: Chairs, Seats And Bench Seating
NBS Reference Code: 31-12
NBS Reference Beschreibung: Chairs, Seats And Bench Seating

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Name Wert
Depth 560 mm
Height 820 mm
Seat Height 470 mm
Width 510 mm

BIMobject®