Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

N02 Kobi Stool Medium

Unique ref.: Kobi-Stool_N02
Marke: Alias Design
Produkt Familie: Furniture
Produkt Gruppe: chairs
Breite (mm): 505
Höhe (mm): 420
Tiefe (mm): 730
Publishing Datum: 2018-10-08
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (14)
Medium height stool in enamelled steel. Cushion in expanded polyurethane upholstered in eco-leather Serge Ferrari® or  Camira® or Kvadrat® fabric or Pelle Frau® leather (not removable).


Material 1:
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Möbel - Stühle, Hocker und Bänke
IFC Klassifikation: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L8222
Uniclass 1.4 Beschreibung: Chairs
Uniclass 2.0 Code: PR-31-12
Uniclass 2.0 Beschreibung: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_12
Uniclass 2015 Beschreibung: Chairs, seats and benches
NBS Reference Code: 31-12
NBS Reference Beschreibung: Chairs, Seats And Bench Seating
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Name Wert
Depth 420 mm
Height 730 mm
Seat Height 635 mm
Width 505 mm

BIMobject®