Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC fire-resistant windows system for roller shutters
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC fire-resistant windows system for roller shutters
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC fire-resistant windows system for roller shutters
    Alpac

    PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC fire-resistant windows system for roller shutters

    Google-Übersetzung,
    PRESYSTEM® SPC Mineralwolle ist das Alpac-Fenstersystem mit Rollladenkasten, das speziell für den Brandschutz von Gebäudefassaden entwickelt wurde. Dank der Verwendung von Materialien wie Mineralwolle und Faserzement ist das System in die Brandschutzklasse A2-s1, d0 eingestuft und erfüllt somit ideal die Brandschutzbestimmungen, die nicht brennbare Materialien für zivile Gebäude ab einer bestimmten Höhe oder für sensible Gebäude (Schulen, Krankenhäuser) vorschreiben. Das PRESYSTEM® Mineralwolle-Fenstersystem wurde gemäß UNI EN 1364-1 geprüft und erreichte die Schutzart EI 90. Neben dem Brandschutz bietet es eine Wärme- und Schalldämmung, die den Standards für energieeffiziente Gebäude entspricht und so den Wohnkomfort und die Gesamtleistung der Gebäudehülle verbessert. Alpac bietet zudem umfassende technische und planerische Unterstützung zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Baustelle abgestimmt sind.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-resistant_window_system_roller_shutter_presystem_mineralwool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit