Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
    Alpac

    INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation

    Google-Übersetzung,

    Fenstersystem mit Wärmerückgewinnung

    Die wärmegedämmten Fenstersysteme INGENIUS VMC sind intelligente Lösungen, die nicht nur die Wärme- und Schalldämmung der Fensteröffnung verbessern, sondern auch den Wohnkomfort und die Luftqualität steigern.

    Die INGENIUS VMC-Reihe von Alpac integriert die Wärmerückgewinnungs-Lüftungstechnologie (HRV) direkt in das Fenstersystem durch kompakte Doppelstrom-Lüftungseinheiten, die einen kontinuierlichen Luftaustausch, Wärmerückgewinnung und eine hocheffiziente Filtration der einströmenden Luft gewährleisten.

    Das INGENIUS VMC Fenstersystem kann mit drei Lüftungseinheitengrößen konfiguriert werden – Compact, Smart und 120 – und bietet maximale Luftdurchsatzraten von 42 m³/h bis 120 m³/h.

    Die Lüftungsgeräte sind außerdem mit Feuchtigkeitssensoren, CO₂- und VOC-Sensoren sowie einer mobilen App zur Steuerung für ein intelligentes, automatisiertes Luftmanagement erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindow_system_heat_recovery_ventilation_ingenius
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows