Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Q-Box

    4.6 von 5 Sternen4.6(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eleganz im Einklang mit zeitgenössischer Architektur

    Der Schirm mit dem Q-Box-System ist dank seiner hochwertigen Edelstahlmaterialien, die für eine lange Lebensdauer sorgen, ideal für den Außenbereich geeignet.

    Ästhetisch ist dies ein System mit einfachen, raffinierten Linien, das sich perfekt in den zeitgenössischen Architekturstil sowohl der Fassaden von Gebäuden als auch ihrer Innenräume einfügt. Ermöglicht die Decken- oder Wandmontage.

    KASTENMASSE: 55 mm (für größere Größen laden Sie bitte das B-Box Rollosystem herunter)

    BEDIENUNG: Kette / Motor

    Spezifikation
    • Bandalux Q-Box roller shade system with [chain or Bandalux or Somfy motor] operation for indoor installation. [The chain-operated system includes a child safety device that complies with European standard EN 13120]. The outdoor installation may be set up via self-supporting side channels in aluminum with a [Qualicoat lacquer or anodized Qualanod] finish. The squared box of the Q-Box shade system, measuring 55 mm, consists of one profile in extruded aluminum with a [l Qualicoat lacquer or anodized Qualanod] finish. Mounted to [wall / ceiling / recess] via specific steel supports. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with diameter of [28 or 32 mm], depending on the size of the shade, [ with a teardrop or circular (20 mm diameter) bottom rail hidden beneath the fabric or with a Slim 25 bottom rail in view]. The colors of the profile and decorative elements are coordinated with the color of the fabric or in keeping with customer specifications.

      Option of crank-operation system combined with self supporting side channels in aluminum with a Qualicoat lacquer or anodized Qualanod finish.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroller-q-box
    • ProduktfamilieRoller Shade
    • ProduktgruppeBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds