Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alpine LedgeGuard Bar System

Alpine LedgeGuard Bar System

Google-Übersetzung,

Das Alpine LedgeGuard Bar-System ist das am umfassendsten im Labor getestete System von Alpine SnowGuard. LedgeGuard wurde entwickelt, um das Risiko von herabfallendem Eis und Schnee von Gebäudefassaden zu verringern, und ist eine ausgezeichnete Option für höhere und niedrigere Gebäudehöhen. Abhängig vom Klima und der Höhe eines Gebäudes wird LedgeGuard an den Gebäudespitzen benötigt, um Vereisung zu verhindern. In niedrigeren Höhen wird LedgeGuard zum Schutz vor Schneefall benötigt.

Dachtypen

  • Balkon
  • Gesims
  • Vorhangfassade
  • Fassade
  • Leiste
  • Geländer
  • Schrägwand
  • Terrasse

Oberflächen

  • Walzoberfläche
  • Pulverbeschichtung (Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

Eigenschaften/Vorteile

  • Leichteres, sauberes Profil
  • Ermöglicht die Wasserableitung
  • Patentierte, integrierte wasserdichte Abdichtung des Verschlusses
  • Kostengünstigstes LedgeGuard-System
  • Ansprechende geringe Sichtbarkeit (insbesondere bei Pulverbeschichtung)
  • Pulverbeschichtung passend zu jedem Fassadensystem
  • Enthält Erhöhungsplatten, die eine ordnungsgemäße Wasserableitung ermöglichen
  • Anti-Auftriebslamellen bieten Auftriebswiderstand für vom Wind erfasstes Eis
  • Umfangreiche Leistungs- und große Klimakammertests durch Microclimate Ice and Snow am University of Ontario Institute of Technology

Weitere Informationen erhalten Sie von Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAlpine_LedgeGuard_Bar_System
  • ProduktfamilieSnow Guards
  • ProduktgruppeLedge-Style Snow Guards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.25
  • Breite (Inches)48
  • Tiefe (Inches)2.12
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameCornices
  • UNSPSCCode30161904
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
  • Klassifizierung07 72 53
  • Format2014TitelSnow Guards
  • OmniClassNummer23-13 41 21
  • OmniClassTitelRoof Snow Guards

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit