Der ASG33G-Schneefang mit Klemmbefestigung ist ein vielseitiges, nicht-penetrierendes System, ideal zum Schutz von Stehfalzdächern aus Metall vor Schneelawinen. Dieser Schneefang misst 15,24 cm x 9,58 cm x 3,07 mm und wird mit ovalen Gewindestiften sicher an der Falz befestigt, ohne das Dachmaterial zu beschädigen oder die Garantie der Paneele zu beeinträchtigen. Erhältlich in Aluminium und Messing und kompatibel mit zahlreichen Falzprofilen wie Single Lock, Double Lock und Snap Lock, bietet der ASG33G ein einzigartiges Pad-Design, das dafür sorgt, dass Schnee und Eis in kleinen, sicheren Mengen abfallen.
Dacharten
Verfügbare Materialien
- Aluminium (AL)
- Messing (BR)
Verfügbare Oberflächen
- Walzblank
- Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben
Anwendbare Gebäudetypen
Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt
Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.