Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Der PD11 ist ein zuverlässiger, direkt auf der Dachfläche montierter Schneefang, der speziell für die nachträgliche Installation auf Dächern aus Schiefer, Zedernholzschindeln und Bitumenschindeln entwickelt wurde. Dieses Modell verfügt über eine 15 cm breite Schutzhülse, die hochgeschoben wird, um die Befestigungselemente zu verdecken und wetterfest abzudichten. Dadurch werden Wassereintritt und optische Beeinträchtigungen minimiert. Der PD11 ist in hochwertigen Materialien wie Kupfer, Aluminium und Rheinzink® erhältlich und gewährleistet dank seiner genieteten „Fischkopf“-Konstruktion optimale Stabilität. So kann Schnee sicher und in kleinen, handlichen Mengen abrutschen.

    Dacharten

    • Naturschiefer und -schiefer
    • Synthetischer Schiefer und Schindeln (Für synthetische Materialien mit einer Dicke von ≤ 3/8 Zoll)
    • Asphalt-Schindeln

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium (AL)
    • Kupfer (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Bleibeschichtetes Kupfer (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Graphitgrau (ZN)

    Oberflächen

    • Walzblank (CU oder AL)
    • Vorlackierte Kynar®-Lagerfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

    Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPD11_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
    • ProduktfamilieSnow Guards
    • ProduktgruppePad-Style Snow Guards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.5
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)17.12
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
    • Klassifizierung07 72 53
    • Format2014TitelSnow Guards
    • OmniClassNummer23-13 41 21
    • OmniClassTitelRoof Snow Guards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit