Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard

    PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Der PD40R ist ein optimierter Schneefang in Pad-Bauweise zur Nachrüstung von bestehenden Bitumenschindeldächern und bestimmten Dächern aus synthetischen Schindeln/Schiefer mit einer Dicke von unter 10 mm. Dieses Modell verfügt über eine schützende, 5 cm breite Gleithülse, die die Befestigungselemente verdeckt und abdichtet und so eine wetterfeste Abdichtung und langfristige Dachstabilität gewährleistet. Der robuste, 16,5 cm lange Riemen und die vernietete „Fischkopf“-Konstruktion sorgen für zuverlässigen Schneefang und schützen so das Gebäude unterhalb der Traufe.

    Dacharten

    • Asphalt-Schindel
    • Synthetische Schindeln und Schieferplatten (Für synthetische Materialien mit einer Dicke von ≤ 3/8 Zoll)

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium (AL)
    • Kupfer (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Bleibeschichtetes Kupfer (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Graphitgrau (ZN)

    Verfügbare Oberflächen

    Walzblank (CU oder AL)
    Vorlackierte Kynar®-Lagerfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPD40R_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePad-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)1.5
      • Breite (Inches)2.5
      • Tiefe (Inches)8.87
      Verwandt
      • HauptmaterialKupfer
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit