Der PD41 ist ein effizienter, flacher Schneefang, der speziell für die Montage auf Ziegeldächern entwickelt wurde, darunter Flach-, Mission-, Rund-, S- und spanische Ziegelprofile. Dieses Modell verwendet ein standardmäßiges 16,5 cm breites Band (anpassbar für kurze Überlappungen) und verfügt über eine Einhängevorrichtung mit einer minimalen Hakenhöhe von 1,3 cm, wodurch die Verwendung von Nagelhaken bei der Montage entfällt. Der PD41 ist in robusten Ausführungen wie Aluminium, Kupfer und Rheinzink® erhältlich und bietet dank seiner genieteten „Fischkopf“-Konstruktion optimale Stabilität zum Schutz der unteren Dachbereiche vor Schneeschäden.
Dacharten
Verfügbare Materialien
- Aluminium (AL)
- Kupfer (CU)
- FreedomGray™ (FG)
- Bleibeschichtetes Kupfer (LC)
- Rheinzink-prePATINA® Graphitgrau (ZN)
Oberflächen
- Walzblank (CU oder AL)
- Vorlackierte Kynar®-Lagerfarben
Anwendbare Gebäudetypen
Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeitbereich, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt
Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.