Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD51 Pad-Style Snow Guard

PD51 Pad-Style Snow Guard

Google-Übersetzung,

Der PD51 ist ein spezieller, nachrüstbarer Schneefang in Pad-Bauweise und gilt als bevorzugte Lösung für Ziegeldächer. Er eignet sich sowohl für neue als auch für bestehende Schiefer- und Ziegelprofile. Dieses Modell zeichnet sich durch einen hohen, robusten Kopf und einen verlängerten Riemen aus, der direkt über die Ziegel gehängt wird. Der PD51 ist in Kupfer und verzinktem Stahl erhältlich und kann hinsichtlich Riemenlänge und Hakenhöhe individuell angepasst werden, um eine perfekte Passform und maximale Schneefangleistung zu gewährleisten.

Dacharten

  • Naturschiefer & Schindeln
  • Fliese
  • Synthetischer Schiefer & Schindel

Verfügbare Materialien

  • Kupfer (CU)
  • Verzinkter Stahl (GAL)

Oberflächen

  • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL Tiger Drylac® Außenfarben

Gebäudetypen

Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

    Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPD51_Pad_Style_Snow_Guard_With_Hook
    • ProduktfamilieSnow Guards
    • ProduktgruppePad-Style Snow Guards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.93
    • Breite (Inches)1.25
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
    • Klassifizierung07 72 53
    • Format2014TitelSnow Guards
    • OmniClassNummer23-13 41 21
    • OmniClassTitelRoof Snow Guards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit