Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    Google-Übersetzung,

    Der PD82-AL ist ein effizient konstruierter, nicht-penetrierender Schneefang in Pad-Form, der speziell für vertikale Stehfalzprofile aus Metall entwickelt wurde, darunter Single Lock, Snap Lock, Double Lock und Applied Latten Cap Profile. Dieser Schneefang aus Aluminium der Serie 6000 verfügt über ein extrudiertes Sattelprofil, das mit zwei Stellschrauben sicher an bis zu 16 mm breiten Falzen befestigt wird. Da keine Montage vor Ort erforderlich ist, stellt der PD82-AL eine kostengünstige Lösung dar, die Schnee und Eis zuverlässig ableitet und gleichzeitig die Garantie des Dachherstellers erhält.

    Dacharten

    • Stehfalz

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium (AL)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder rufen Sie 888-766-4273 an.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPD82_Pad_Style_Snow_Guard_for_Standing_Seam
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppeStanding Seam Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)3.18
      • Breite (Inches)4.78
      • Tiefe (Inches)3.83
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit