Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipe-Style Snow Guard Accessories
Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Google-Übersetzung,

    Endkragen (PP65)

    Endkappen verhindern, dass die Rohre durch die Schneefanghalterungen rutschen. Für jedes Rohrende an jeder Schneefangvorrichtung wird eine Endkappe benötigt. Die Rohrlänge sollte 100 Fuß (ca. 30 m) nicht überschreiten, um die Wärmeausdehnung zu berücksichtigen.

    Endkappen (PP56)

    Endkappen verhindern, dass Feuchtigkeit und Insekten in die Rohre gelangen.

    Interne Kupplungen (PP86)

    Innenkupplungen dienen zum Verbinden von Rohren und werden vormontiert und einbaufertig geliefert. Ziehen Sie die Schraube vor dem Einsetzen der Kupplung in das Rohr nicht zu fest an, da sich sonst die Dichtung ausdehnt und die Montage erschwert wird.

    Externe Kupplungen (PP84)

    Externe Kupplungen dienen zum Verbinden von Rohren. Setzen Sie das Rohr ein und schieben Sie die externe Kupplung über das Rohrende, bis das Rohrende die Vertiefung berührt.

    Eisfahnen (PP95)

    Eisfahnen werden zwischen den Halterungen am Rohr befestigt, um zu verhindern, dass Eis und Schnee darunter rutschen. Bei Zwei- oder Dreirohrsystemen sollten die Eisfahnen über dem oberen oder mittleren Rohr angebracht werden.

    Eisschirm (PP98)

    Eisschutzgitter werden zwischen den Halterungen am Rohr befestigt, um zu verhindern, dass Eis und Schnee darunter rutschen. Sie werden typischerweise auch bei historischen Schieferdächern eingesetzt. Eisschutzgitter sind 1,20 m lang und 12,5 cm hoch; für die meisten Installationen müssen sie auf die passende Länge zwischen den Schneefanghalterungen zugeschnitten werden.

    Rohr (PP75) (8'-Abschnitte)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPipe_Style_Snow_Guard_Accessories
    • ProduktfamilieSnow Guards
    • ProduktgruppePipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
    • Klassifizierung07 72 53
    • Format2014TitelSnow Guards
    • OmniClassNummer23-13 41 21
    • OmniClassTitelRoof Snow Guards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit