Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard

    PP115 Pipe-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Das PP115 Schneefangsystem mit Rohrbefestigung ist ein direkt auf der Dachfläche montiertes Schneefangsystem, ideal für neue und bestehende Membrandächer, einschließlich EPDM, TPO und PVC. Diese robuste Konstruktion besteht aus einer großen 15,2 x 20,3 cm (6" x 8") Edelstahl-Grundplatte, die mit einem vom Kunden bereitgestellten Abdeckblech versehen und zu einer wasserdichten Druckschicht abgedichtet wird. Das System ist für die direkte Montage auf der Dachfläche oder einer Holzunterkonstruktion vorgesehen, nimmt Rohre mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser in 2-Rohr-, 3-Rohr- oder 2-Hi-Pipe-Konfigurationen auf und ist mit optionalen Eisfahnen kompatibel.

    Dacharten

    • Membran

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium mit Edelstahl-Grundplatte (AL) (SS)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPP115_Two_of_Three_Pipe_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)5.12
      • Breite (Inches)4
      • Tiefe (Inches)6
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit