Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces
PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces

    PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces

    Google-Übersetzung,

    Der rohrförmige Schneefang PP315 von Alpine SnowGuards ist eine ideale Lösung für Metalllattendächer. Er hat eine schmalere Halterung als der PP314, sodass er um Zwischenräume wie Oberlichter und zwischen kleinere Rippen passt.

    Dachtypen

    • Neue / vorhandene Metalllatte
    • Neue / vorhandene Kupferflachnaht

    Oberflächen

    • Walzoberfläche
    • Pulverbeschichtung (Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Eigenschaften/Vorteile

    • Schmales Profil – nur 2 Zoll breit
    • Halterung (PP314) ist in Aluminium oder Messing erhältlich
    • Die Grundplatte (PP315) ist in Edelstahl oder Messing erhältlich und misst 6" L x 2" B
    • 3 Konfigurationen umfassen 2-Rohr, 3-Rohr, 2 Hi-Pipe (Hi-Hole)
    • Alle Konfigurationen akzeptieren 1" OD Pipe (Schläuche) und sind mit der Verwendung von Ice Flags und Ice Screens kompatibel
    • Für dieses System sind interne und externe Kupplungen, Endmanschetten und Endkappen erhältlich
    • Schmale Standfläche, passt dort hin, wo größere Systeme nicht hinpassen – zwischen Nebenrippen, auf Lattenkappen, um Oberlichter herum

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Cafeteria-Fastfood, Bar-Lounge oder Freizeit, Familienrestaurants, Wohnheime, Fitnesscenter, Feuerwehr, Sporthalle, Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Fertigung, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Büro, Parkhaus, Gefängnis, Theater für darstellende Künste, Polizeistation, Postamt, religiöses Gebäude, Einzelhandel, Schule oder Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transport, Lager, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie von Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPP315_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard_for_Narrow_Spaces
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePipe Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)8
      • Breite (Inches)0.18
      • Tiefe (Inches)6
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit