Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard

    Snow Bird Pad Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Der Snow Bird ist ein bewährter Schneefang mit einer großzügigen Auflagefläche von 8,7 cm x 7,5 cm (L x H) und ist damit eine der meistverkauften Lösungen für die Schneeregulierung auf Schiefer-, Kunstschindel- und Ziegeldächern. Dank seiner Konstruktion bietet der Schneefang eine stabile Oberfläche, die Schnee und Eis zuverlässig zurückhält und so ein Lawinenabrutschen verhindert. Gleichzeitig kann Schmelzwasser und Regen ungehindert abfließen. Die robuste Auflagefläche und der bis zu 45 cm lange Gurt ermöglichen eine sichere, mechanische Befestigung direkt auf der Dachkonstruktion – entscheidend für die Bewältigung hoher Schneelasten und den Schutz von Gebäuden am Boden.

    Dacharten

    • Naturschiefer und -schiefer
    • Asphalt-Schindeln
    • Synthetischer Schiefer und Schindeln
    • Fliese

    Verfügbare Materialien

    • Verzinkter kaltgewalzter Stahl (CRS)
    • Kupferplattierter Edelstahl (SSCU)*

    * Kupferplattierte Teile werden versiegelt, um eine dauerhafte Verfärbung während des Produktionsprozesses zu verhindern. Diese Versiegelung hemmt die natürliche Patinabildung für 2-3 Jahre.*

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Vorpulverbeschichtet – Dunkelbronze
    • Walzblank verzinkter, kaltgewalzter Stahl kann gegen Aufpreis auch mit RAL TIGER Drylac® Außenpulverbeschichtungen pulverbeschichtet werden.

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

    Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSnowBird_Pad_Style_Snow_Guard
    • ProduktfamilieSnow Guards
    • ProduktgruppePad-Style Snow Guards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.75
    • Breite (Inches)4.12
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
    • Klassifizierung07 72 53
    • Format2014TitelSnow Guards
    • OmniClassNummer23-13 41 21
    • OmniClassTitelRoof Snow Guards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit