Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard

    PP325 Two or Three Pipe Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Das PP325 Rohr-Schneefangsystem ist ein spezielles Direktmontagesystem für die zuverlässige Schneerückhaltung auf einer Vielzahl von Dachmaterialien, darunter Schiefer, Kunstschiefer, Bitumenschindeln, Zedernschindeln und Flachziegel. Es ist in Aluminium, Messing oder Edelstahl erhältlich und nimmt Rohre mit 1 Zoll Außendurchmesser in 2-Rohr-, 3-Rohr- oder Hi-Loch-Ausführungen auf. Dieses robuste System wird durch Ersetzen einer Schindel oder eines Ziegels und direkte Befestigung an der Dachschalung mit mindestens vier Befestigungselementen sicher installiert.

    Dacharten

    • Naturschiefer und -schiefer
    • Synthetischer Schiefer und Schindeln
    • Fliese
    • Asphalt-Schindel

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium mit Edelstahl-Grundplatte und Aluminiumzubehör (AL) (SS)
    • Messing mit Edelstahl-Grundplatte und Messingzubehör (BR) (SS)
    • Messing mit Messing-Grundplatte und Messingzubehör (BR)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

    Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPP325_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
    • ProduktfamilieSnow Guards
    • ProduktgruppePipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Breite (Inches)0.18
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
    • Klassifizierung07 72 53
    • Format2014TitelSnow Guards
    • OmniClassNummer23-13 41 21
    • OmniClassTitelRoof Snow Guards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit