Der WR316-GAL Drahtschlaufen-Schneefang ist ein minimalistischer und robuster Schneefang aus 45 lb starkem, galvanisch verzinktem Stahldraht, ideal für neue Kunstschiefer- und Kunstschindel-Dachmaterialien. Sein schlichtes Design mit Schlaufe und Öse reduziert die Erscheinungsbilder auf der Dachfläche erheblich und gewährleistet gleichzeitig einen effektiven Schneetransport. Die Schlaufe wird mechanisch direkt durch die Dachschalung befestigt und sorgt so für eine sichere und wetterfeste Abdichtung über der Nut der Dachschindeln.
Dacharten
- Naturschiefer und -schiefer
- Synthetischer Schiefer und Schindeln
Verfügbare Materialien
Verfügbare Oberflächen
- Walzblank
- Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben
Anwendbare Gebäudetypen
Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder rufen Sie 888-766-4273 an.