Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
    Alside

    ASCEND® Composite Cladding

    Google-Übersetzung,

    Das Aussehen von echtem Holz. Die Leistung von etwas Besserem.

    ASCEND Composite Cladding von Alside ist eine einzigartige Lösung, die Schönheit, Leistung und einfache Installation für den besten Gesamtwert auf dem Markt kombiniert.

    Mit hohen Belichtungen und dem tief gemaserten Aussehen von echtem Holz ist ASCEND in 20 Farben erhältlich und fängt die High-End-Ästhetik ein, die die heutigen Hausbesitzer verlangen. ASCEND behält das „frisch installiert“-Aussehen, solange es in Betrieb ist, und erfordert nur minimale Wartung, Tag für Tag, Jahr für Jahr.

    ASCEND ist ein glasfaserverstärkter Polymerverbundwerkstoff, eine Verkleidung seiner eigenen Klasse ( nicht vinylisch/nicht zementhaltig ), die darauf ausgerichtet ist, eine kostengünstige Alternative zu Faserzement zu sein, die Ihnen eine Holzoptik und eine wartungsfreie Lösung bietet.

    • 7" Plank – flaches Gesicht
    • Mehrfamilien- / Einfamilienanwendung
    • Brandschutzklasse A
    • Kompatibel für Gebäudetypen IV
    • R-Wert von 2,0
    • Solides Gefühl an der Wand
    • Kompatibel mit allen Ausstattungsoptionen
    • Lebenslange Garantie
    • Feuchtigkeitsresistent
    • Hoher Windwiderstand
    • Wartungsarm / Einfach zu handhaben
    • Erleichterte Installation
    • Keine Versiegelung, Ausbesserungslackierung, Fugenverblendung

    Funktionen und Vorteile

    • Eine Farbpalette mit 20 Nuancen reicht von zeitlos bis trendig.
    • Die Optik von Echtholz erzeugt eine hochwertige Ästhetik.
    • Eine branchenführende lebenslange Garantie gewährleistet jahrelange minimale Wartung.
    • Verstärkter Nagelsaum bietet erhöhten Widerstand gegen Windlast (bis zu 180 mph).
    • Die patentierte (GP)²-Technologie bietet eine Brandschutzklasse A und eine geringere Ausdehnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerascend-composite-cladding
    • ProduktfamilieSiding
    • ProduktgruppeComposite Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.25
    • Breite (Inches)99
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit