Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 106S - Lift&Slide window

    Google-Übersetzung,
    Das thermisch getrennte Schiebetürsystem ist als Inline-Schiebetür mit sichtbarem Flügel erhältlich und kann als einspurige (mit Kasten), zweispurige oder mehrspurige Ausführung konfiguriert werden. Die zweispurige Ausführung ist mit einem im Rahmen verdeckten Flügel erhältlich. Letztere ist auch als Hebe-Schiebetür-Variante verfügbar, jedoch nur mit einem feststehenden und einem beweglichen Flügel. Der Rahmen der zweispurigen Ausführung ist 106 mm dick, bei der Ausführung mit verdecktem Flügel 135 mm. Der Flügel ist 51 mm tief und nur 55 mm breit. Bei der Ausführung mit verdecktem Flügel ist der sichtbare Bereich an den Seiten nur 15 mm und oben 10 mm breit. Das System wird durch verschiedene Schwellenlösungen ergänzt, um unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden.
    Spezifikation
    • Thermal insulation : 1,17 W/m2K Burglary resistence: RC2 Resistence to wind load: Class C3 Air permeability: Class 3 Watertightness: Class 9A
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECOSLIM-106S
    • ProduktfamilieLift & Slide
    • ProduktgruppeALUMINUM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Sekundär MaterialPolyamid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit