Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window

    Studio Series - Horizontal Slider Window

    Google-Übersetzung,

    Die Studio-Serie kombiniert Energieeffizienz, robustes Design, großartiges Aussehen und Funktionen zu einem soliden, branchenerprobten Leistungsträger. Mit klaren Linien, einem 3-Zoll-Rahmen und energiesparendem Co ̄ zE-Glasstandard ist dieses Fenster ideal, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden das haben die effektivsten und langlebigsten Fenster, die möglich sind.

    Unter den vielen Optionen bietet die Studio-Serie fünf der beliebtesten Farben, die für Vinylfenster erhältlich sind: Weiß, Almond, Taupe (einfarbige Extrusion sowohl innen als auch außen), Bronze und Schwarz (Capstock-Außenseite mit weißer Innenseite) und Schwarz Schwarz (Capstock außen und innen). Es gibt auch zusätzliche Farboptionen.

    Horizontales Schiebereglerfenster der Studio-Serie:

    • Hochleistungsrollen mit Edelstahlachsen
    • Integrierte Fingerzüge auf beiden Seiten der Belüftung
    • Auch in einer Option mit gleicher Sichtlinie erhältlich
    • Verfügbarer integraler Stuckschlüssel
    • Window Opening Control Device (WOCD) für Sicherheitszwecke
    • Erhältlich mit nachrüstbarer bündiger Finne



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstudio-horizontal-slider
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeStudio Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA