Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window

    Google-Übersetzung,
    Das thermisch getrennte System ermöglicht die Realisierung von Hebe-Schiebe-Lösungen in verschiedenen Ausführungen und zeichnet sich durch minimalistische Profile aus: Flügel mit einer sichtbaren Breite von nur 75 mm und einer Tiefe von 160 mm; ein Mittelpfosten mit einer Ansichtsbreite von nur 42,5 mm; Schwellen mit einer Höhe von maximal 25 mm. Die Robustheit der Profile und die hohe Tragfähigkeit der Rollen erlauben den Bau großer Schiebeelemente mit einem maximalen Gewicht von bis zu 440 kg pro Flügel.
    Spezifikation
    • Thermal insulation : 1,29 W/m2K Resistence to wind load: Class C2 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class 8A
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECOSLIM-160TS
    • ProduktfamilieLift & Slide
    • ProduktgruppeALUMINUM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Sekundär MaterialPolyamid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit