Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
    ALsistem

    TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window

    Google-Übersetzung,

    • Hub- und Schiebevorrichtungen mit thermischer Versiegelung, CE-Kennzeichnung

    • Abgesenkter Mittelteil, nur 59 mm

    • Querschnitt: Rahmen 160 mm / Blatt 72 mm

    • Architektonische Darstellung eines seitlichen Schnitts 113 mm/59 mm

    • Wärmesystem mit dreifach extrudierten thermoplastischen Dichtungen oder schaumbeschichteten

    • Glasstärke bis zu 63 mm

    • Wärmedämmsystem mit flächigen Doppelrohrstäben aus Polyamid niedriger Dichte

    • Hardware mit einer Tragfähigkeit von bis zu 300 kg und 400 kg

    • Schienen aus Edelstahl AISI 316

    Spezifikation
    • Thermal insulation: 0,94 W/m2K

      Sound insulation: 43dB

      Resistance to wind load: Class C4

      Air permeability: Class 4

      Watertightness: Class E1200

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertop-slide-160
    • ProduktfamilieLift & Slide
    • ProduktgruppeALUMINUM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster