Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essential Glider Window
Marvin

Essential Glider Window

4.3 von 5 Sternen4.3(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Essential Glider Fenster ist eine platzsparende Alternative, wenn ein Schwingflügel nicht praktikabel ist. Jedes Essential Glider-Fenster ist für eine reibungslose horizontale Bewegung optimiert, und die bedienbaren Paneele kippen nach innen, um eine einfache Reinigung von innen zu ermöglichen. Wählen Sie Konfigurationen mit zwei oder drei Paneelen mit starkem Fiberglas innen und außen für eine wartungsarme Haltbarkeit.

Eigenschaften: Erhältlich in Größen von bis zu 6 Fuß Breite und 5 Fuß Höhe mit zwei Paneelen; Erhältlich in Größen von bis zu 8 Fuß Breite und 5 Fuß Höhe mit drei Paneelen; Strapazierfähiges und pflegeleichtes Material im Innen- und Außenbereich; Flacher, einfach zu bedienender Verriegelungsmechanismus; Eine Ersatzoption ist verfügbar, um nahtlos in vorhandene Fensteröffnungen zu passen; Der einzigartige Waschmodus auf bedienbaren Paneelen ermöglicht die Reinigung beider Seiten des Glases von innen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermarvin-gau
  • ProduktfamilieEssential
  • ProduktgruppeWindows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Europa Asien