Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Pipe Chase Housing and Curb - 18"

Large Pipe Chase Housing and Curb - 18"

Google-Übersetzung,

Architektonisches Dachdurchführungssystem

Modell AL-343424 & ALTC-L18 GROSSES Rohrkanalgehäuse & 18-Zoll-Bordstein

Gehäusemodell Nr. AL-343424: 34"L x 34"B x 24"H

Bordsteinmodell Nr. ALTC-L18: 32"L x 32"B x 18"H

Hinweis: Die Gesamthöhe des auf dem Sigrist-Bordstein montierten Rohrkanalgehäuses beträgt 39 Zoll.
Es gibt einen 3 Zoll breiten Überhang vom Rohrkanalgehäuse nach unten über die Oberseite des Bordsteins.
*** Die Abmessungen sind nominal und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Bitte beachten Sie, dass alle Gehäuse und Bordsteine separat verkauft werden.


Spezifikation
  • Specifications - Pipe Chase Housing
    .125” aluminum (Housing and curb assemblies)
    UV protected powder coating - Housing only
    Full thermal break interior with gaskets and insulation
    Stainless steel fasteners
    Housing has Exit Seal locater/starter dimples 

    Specifications - Curb
    .125” aluminum - non finished exterior
    Skip welded seams Full thermal break interior (Insulation pad) 

    Keywords: data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlarge-housingandcurb-18
  • ProduktfamilieHousing and Curbs
  • ProduktgruppeRoof Housing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameRoof curbs
  • UNSPSCCode30151609
  • Klassifizierung07 72 13
  • Format2014TitelManufactured Curbs
  • OmniClassNummer23-13 41 31
  • OmniClassTitelRoof Curb

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA