Modell AL-161010 & AL-158 Small Pipe Chase Gehäuse & 14” Curb
Insgesamt 7 Einkerbungen für Ausgangssiegel
(4 auf einer Seite, 3 auf der anderen Seite)
Gehäusemodell Nr. AL-161010: 16,5" L x 10" B x 12,5" H
Bordsteinmodell Nr. AL-158C: 14,5" L x 8" B x 14" H
Hinweis: Die Gesamthöhe des auf dem Sigrist Curb montierten Pipe Chase Housings beträgt 23,5 Zoll -
Es gibt eine 3-Zoll-Schürze / Überlappung vom Pipe Chase-Gehäuse nach unten über die Oberseite des Bordsteins.
*** Abmessungen sind Nennwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden
Bitte beachten Sie, dass alle Gehäuse und Curbs separat erhältlich sind.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |