Modell AL-201412 & ALTC-M24 Medium Pipe Chase Gehäuse & 24” Curb
8 Sigrist Exit Seal Aufnahmeeinschnitte pro Seite
16 insgesamt pro Gehäuse
Gehäuse Modellnummer AL-201412: 20,5" L x 14,5" B x 13,5" H
Bordsteinmodell Nr. ALTC-M24: 18,5" L x 12,5" B x 24" H
Hinweis: Die Gesamthöhe des auf dem Sigrist Curb montierten Pipe Chase Housing beträgt 34,5 Zoll -
Es gibt eine 3-Zoll-Schürze / Überlappung vom Pipe Chase-Gehäuse nach unten über die Oberseite des Bordsteins.
*** Abmessungen sind Nennwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden
Bitte beachten Sie, dass alle Gehäuse und Curbs separat erhältlich sind.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |