Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medium Pipe Chase Housing and Curb - 14"

Medium Pipe Chase Housing and Curb - 14"

Google-Übersetzung,

Modell AL-201412 & AL-1014 Medium Pipe Chase Gehäuse & 14” Curb

8 Sigrist Exit Seal Aufnahmeeinschnitte pro Seite
16 insgesamt pro Gehäuse

Gehäusemodell Nr. AL-201412: 20,5" L x 14,5" B x 13,5" H

Bordsteinmodell Nr. AL-1014: 18,5" L x 12,5" B x 14" H

Hinweis: Die Gesamthöhe des auf dem Sigrist Curb montierten Pipe Chase Housings beträgt 24,5 Zoll -
Es gibt eine 3-Zoll-Schürze / Überlappung vom Pipe Chase-Gehäuse nach unten über die Oberseite des Bordsteins.
*** Abmessungen sind Nennwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden

Bitte beachten Sie, dass alle Gehäuse und Curbs separat erhältlich sind.

Spezifikation
  • Specifications - Pipe Chase Housing

    .080 aluminum (Body and lid)
    UV protected powder coating
    Full thermal break interior with gaskets and insulation
    Stainless steel fasteners
    Housing has Exit Seal locater/starter dimples 

    Specifications - Curb
    .080 aluminum - non finished exterior Full thermal break interior (Insulation pad)

    Keywords: data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

Technische Spezifikation
  • Referenznummermedium-housingandcurb-14
  • ProduktfamilieHousing and Curbs
  • ProduktgruppeRoof Housing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameRoof curbs
  • UNSPSCCode30151609
  • Klassifizierung07 72 13
  • Format2014TitelManufactured Curbs
  • OmniClassNummer23-13 41 31
  • OmniClassTitelRoof Curb

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit