Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
    Altech
    Archiviert

    Frost protection heating cable

    This product is only available for the Swedish market. Altech Frost protection heating cable. Used for protection of water pipes, tanks and cisterns. The cable can either be installed inside or outside the pipe. The self-regulating cable is ordered either per meter or as completed lengths with cord, plug, warning sign and manual.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Note! Maximum connection length at 10 A delay fuse and a starting temperature of +5 °C: 100 m outside pipeline and 60 m inside water pipe. Use earth fault switch when mounting Altech frost protection cable regardless of installation type. Material: PE Leader: Round, of copper Voltage Class Uo / U: 150/250 V Cable diameter: 7.0 mm Conductor area: 0.5 mm Rated temperature: +50 °C Temperature of installation: Min -10 °C
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFrostskyddskabel
    • ProduktfamilieFrost protection
    • ProduktgruppeHeating cable
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit