Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated ISO-pipes
Altech
Archiviert

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerISO-ror_isolerade
  • ProduktfamiliePipes
  • ProduktgruppeInsulated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrsegment
  • Klassifizierung40 05 17
  • Format2014TitelCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClassNummer23-27 39 00
  • OmniClassTitelPiping
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit