Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Archiviert

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKylkopparror
    • ProduktfamiliePipes
    • ProduktgruppeCopper pipes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCopper pipelines
    • Klassifizierung40 05 17
    • Format2014TitelCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClassNummer23-27 39 00
    • OmniClassTitelPiping
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit